Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6178 - BETULA ermanii
Nomenclature
VEGECAD - 6178 - BETULA ermanii - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
BETULA ermanii
LNB
Nom Commun
Bouleau d'Erman
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Brun
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Gracieux, vigoureux, écorce crème à peine rosé
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Informations
Feuillage veiné vert clair, souvent en forme de coeur. Les branches se teintent de rouge-brun.
ORGGEO
Origine Géographique
Nord-Est de l'Asie,Japon.