Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6194 - PRUNUS maackii 'AMBER BEAUTY'
Nomenclature
VEGECAD - 6194 - PRUNUS maackii 'AMBER BEAUTY' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS maackii 'AMBER BEAUTY'
LNB
Nom Commun
Cerisier de Mandchourie Amber Beauty
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps, écorce cuivrée
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Magnifique petit arbre, très graphique. Ecorce brillante ambrée, vraiment remarquable. Floraison en grappes de belles fleurs blanc crême en Mai. Feuillage jaune en automne. Peut atteindre environ 8m avec lâge. Espece nommée en lhonneur du botaniste Richard K. Maack, St Petersburg (RU).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays-Bas