Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6197 - ABELIA x grandiflora 'SEMPERFLORENS'
Nomenclature
VEGECAD - 6197 - ABELIA x grandiflora 'SEMPERFLORENS' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA x grandiflora 'SEMPERFLORENS'
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches parfumées tout l'été à l'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver. Supporte bien la taille.
COMM
Commentaire
Diffusion en france par Minier en 1993. Amélioration parfumée de l'Abelia x grandiflora, très florifère, plus vigoureuse, érigée, au port souple gracieux, compacte et ramifiée. Feuillage vert persistant. Tout sol, de préférence sain et léger.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Italie