Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6222 - ACER platanoides 'FAASSEN'S BLACK'
Nomenclature
VEGECAD - 6222 - ACER platanoides 'FAASSEN'S BLACK' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ACER platanoides 'FAASSEN'S BLACK'
LNB
Nom Commun
Erable plane , érable blanc
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage caduc pourpre rougissant à l'automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver. Supporte une taille sévère.
COMM
Informations
Arbre formant une large colonne pourpre à cîme ovale. Belle floraison jaune avant les feuilles. Plus pourpre et mat en été que 'Crimson King'. Rustique et sain, résistant à la pollution. Tout sol même calcaire. Peut dépasser 10m avec l'âge. Semis de la variété 'Schwedleri' sélectionné chez Tips Brothers à Herk de Statdt (Belgique) en 1937. La variété 'Crimson King' vient du même semis. Diffusé par les pépinières Faassen-Ekens à Tegelen (NL) en 1946.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Tips Brothers (Belgique) 1936