Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6225 - VITIS vinifera 'PURPUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 6225 - VITIS vinifera 'PURPUREA' - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
VITIS vinifera 'PURPUREA'
LNB
Nom Commun
Vigne des teinturiers
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Plante grimpante à feuillage rouge à pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Belle vigne décorative par son feuillage variant de couleur selon les saisons. Jeunes feuilles pourpres duveteuses devenant vert-rouge, puis rouge pourpre violacé en automne. Fruits pourpre sombre. Proche de la vigne des teinturiers qui a servi à colorer les vins trop pâles. Cette dernière ne se colorait que tard en saison au moment de la maturité des fruits.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole