Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6235 - PYRACANTHA SAPHYR JAUNE (R) 'Cadaune' cov
Nomenclature
VEGECAD - 6235 - PYRACANTHA SAPHYR JAUNE (R) 'Cadaune' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PYRACANTHA SAPHYR JAUNE (R) 'Cadaune' cov
LNB
Nom Commun
Buisson ardent Saphyr Jaune
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches, puis fruits jaunes en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Dimensions modérées, très vigoureux. Très fructifère dès Octobre, fruits jaunes dexcellente tenue. Résistant au feu bactérien et à la tavelure.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA/SAPHYR (F)