Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6238 - SORBUS aria 'MAJESTICA'
Nomenclature
VEGECAD - 6238 - SORBUS aria 'MAJESTICA' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
SORBUS aria 'MAJESTICA'
LNB
Nom Commun
Alisier blanc
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bel arbre arrondi, amélioration du type
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Supporte le sec, le calcaire, la chaleur, la pollution, la taille. Plante pionnière. Feuilles elliptiques plus grandes que le type, fruits plus gros sur de plus grandes grappes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole