Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6256 - CORNUS kousa 'SATOMI'
Nomenclature
VEGECAD - 6256 - CORNUS kousa 'SATOMI' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS kousa 'SATOMI'
LNB
Nom Commun
Cornouiller Kousa Satomi
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étagé, tabulaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs à grandes bractées roses en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire après la floraison. Souvent pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Synonyme : New Red ; Rosabella.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Shibamichi Honten Co. (Japon) 1986