Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6279 - RHODODENDRON hybride 'UNIQUE'
Nomenclature
VEGECAD - 6279 - RHODODENDRON hybride 'UNIQUE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'UNIQUE'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Unique
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanc crème en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Belle arbuste compact arrondi, dense. Très florifère, il se couvre de charmantes fleurs ocre jaune clair puis ivoire marqué de rose tendre en Avril-Mai, réunies en dômes denses. Les boutons floraux sont crème marqué de rouge. Beau feuillage arrondi lustré vert sombre. Hybride de Rhododendron campylocarpum. Hauteur et largeur : 1,6-2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Slocock (GB) 1934