Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
628 - MALUS tschonoskii
Nomenclature
VEGECAD - 628 - MALUS tschonoskii - Tige Motte 8/10
LNBE
Nom Scientifique
MALUS tschonoskii
LNB
Nom Commun
Pommier d'ornement Tschonoskii
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanc rosé en avril-mai
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin printemps, début été
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Petit arbre érigé en colonne à pyramidal. Peut dépasser 6m avec lâge. Jeunes feuilles duveteuses devenant brillantes dessus. Fleurs suffusées de rose puis blanches en Avril-Mai. Petits fruits assez rares, brun jaune lavé de pourpre. Sargent donna un pied au Kew Gardens de Londres en 1897, issu de graines récoltées 5 ans plus tôt au pied du Mont Fujiyama. Espèce dédiée au botaniste Japonais Sukawa Tschonoski (1841-1925), qui a collaboré avec le botaniste Russe Maximowicz sur ses publications.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon ; introduit par le Pr. Sargent (GB) 1897