Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
629 - LONICERA pileata
Nomenclature
VEGECAD - 629 - LONICERA pileata - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
LONICERA pileata
LNB
Nom Commun
Chèvrefeuille à cupule
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage persistant vert brillant, couvre-sol
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Croissance moyenne
ORGGEO
Origine Géographique
Chine