Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6309 - PITTOSPORUM tenuifolium 'TOM THUMB'
Nomenclature
VEGECAD - 6309 - PITTOSPORUM tenuifolium 'TOM THUMB' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
PITTOSPORUM tenuifolium 'TOM THUMB'
LNB
Nom Commun
Pittospore à petites feuilles Tom Thumb
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Nain à feuillage persistant bronze puis pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Légère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance lente
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Nouvelle-Zélande