Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6319 - RHODODENDRON hybride 'GERMANIA'
Nomenclature
VEGECAD - 6319 - RHODODENDRON hybride 'GERMANIA' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'GERMANIA'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Germania
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rose nuancé en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Joli petit buisson trapu, touffu et très compact à bon feuillage vert foncé brillant. Floraison en grandes grappes dressées rose foncé carminé en Mai-Juin. Hauteur : 1-1,6m. Largeur : 1,4-2m. Hybride entre Rhododendron Antoon von Welie et Catherine van Tol.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; Dietrich G. Hobbie / G. Bremer (D) 1983