Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6326 - CORYLUS colurna 'TE-TERRA RED'
Nomenclature
VEGECAD - 6326 - CORYLUS colurna 'TE-TERRA RED' - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
CORYLUS colurna 'TE-TERRA RED'
LNB
Nom Commun
Noisetier de Byzance Te-Terra Red
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Noisetier en arbre à fruits et fleurs rouges
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Port pyramidal et droit, très régulier. Chatons de fleurs rougeâtres remarquables dès lhiver en Janvier-Fevrier. Fruits comestibles à coque très dure (Noisettes de Bysance) pourpres très décoratifs en été, à récolter en automne. Beau feuillage rouge-pourpre au printemps, vert pourpré en été. Ecorce gris clair épaisse, liégeuse et sillonée. Supporte la sécheresse et le calcaire. Arbre méconnu aux grandes qualités ornementales. Plante mellifère. Peut dépasser 12m de hauteur pour 4 à 5m de largeur
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole