Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6339 - PRUNUS laurocerasus 'MOUNT VERNON'
Nomenclature
VEGECAD - 6339 - PRUNUS laurocerasus 'MOUNT VERNON' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS laurocerasus 'MOUNT VERNON'
LNB
Nom Commun
Laurier cerise Mont Vernon
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste tapissant, bas étalé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire
COMM
Commentaire
Excellent persistant tapissant à fleurs blanches parfumées. Obtenu à Mount Vernon dans létat de Washington.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Wells Nursery (US) 1967