Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
638 - MAGNOLIA 'ROYAL CROWN'
Nomenclature
VEGECAD - 638 - MAGNOLIA 'ROYAL CROWN' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'ROYAL CROWN'
LNB
Nom Commun
Magnolier Royal Crown
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rose pourpré au printemps et été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Magnifiques grandes fleurs dréssées en Avril-Mai, remontant en juillet-Août. Boutons floraux très allongés, rose pourpre foncé avant épanouissement. Fleurs de 10 à 12 cm, rose pourpre à lextérieur, blanc rosé à lintérieur, souvrant en étoiles. Forme arrondie, flèche verticale, branches étalées. Feuilles vert clair, ovales allongées, pointues, de 10 à 15cm. Hybride entre les Magnolias liliiflora et x Veitchii.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Gresham (US)