Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000054 - DET 6500FS AD/TEST 10/70M RTS
Nomenclature
640000054 - DET 6500FS AD/TEST 10/70M RTS
REF
Référence
640000054
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
194 x 253 x 84 mm
P
Poids
2000 g
IP
54
IK
/
COLOR
Couleur
/
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
Réflecteur
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
15-32 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
2 mA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
8.5 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
4.5 mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Non
PHEN
Phénomène détecté
Fumée
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
LED
REMO
Sortie indicateur d'action
Intégrée en standard
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
6
ADR
Méthode d'adressage
Par module d'adresse
TEST
Test fonctionnel
Test d'atténuation calibrée, RTS KEY, switch test intégré
SMAX
Surface maximum protégée
/
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
12 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 30, + 50 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 50 °C
HR
Humidité relative maximum
10 à 93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
LF 008 C2
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0832-CPR-F2189
APTC
Certificat d'aptitude
Non