Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
641 - MAGNOLIA grandiflora 'GALISSONIENSIS'
Nomenclature
VEGECAD - 641 - MAGNOLIA grandiflora 'GALISSONIENSIS' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA grandiflora 'GALISSONIENSIS'
LNB
Nom Commun
Magnolier à grandes fleurs de la Galissoniere
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées blanches en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Belle en pyramide large, réguliere, au feuillage vert foncé à revers duveteux fauve. Grandes fleurs pouvant dépasser 20cm de diamètre très parfumées en été. Peut dépasser les 10m avec lâge. Introduit des USA entre 1741 et 1749, par Roland Michel, Baron de la Galissonière. La plante, complètement oubliée, fut retrouvée dans le parc de la propriété familiale à Nantes, puis mise au commerce par le célebre pépiniériste Angevin André Leroy.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud-Est Etat-Unis;introduit à Nantes (F)avant 1750