Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
642 - MAGNOLIA grandiflora 'NAMNETENSIS FLORE PLENO'
Nomenclature
VEGECAD - 642 - MAGNOLIA grandiflora 'NAMNETENSIS FLORE PLENO' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA grandiflora 'NAMNETENSIS FLORE PLENO'
LNB
Nom Commun
Magnolier Double Nantais
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches parfumées en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Abondantes fleurs doubles parfumées en été, apparaissant dès son jeune âge. Cest une des variétés qui fleurit le plus rapidement. Hauteur maximale 12 à 15m - Largeur 7 à 8m Port compact régulier. Peut se tailler en pyramide. Namnetes était le nom Romain de la ville de Nantes. La plante fut mise au commerce par les pépinières angevines Delaunay en 1865.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu à Nantes (F) avant 1865