Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
643 - MAGNOLIA x loebneri 'LEONARD MESSEL'
Nomenclature
VEGECAD - 643 - MAGNOLIA x loebneri 'LEONARD MESSEL' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA x loebneri 'LEONARD MESSEL'
LNB
Nom Commun
Magnolier de Loebner Leonard Messel
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées précoces en étoiles roses
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Très florifère, rustique, tolérant, sain, facile au jardin. Bourgeons floraux très décoratifs en hiver, blanc soyeux à lextrémité des rameaux. Très florifère en Mars-Avril, rose pourpré à lextérieur, rose clair à lintérieur, souvrant en étoile sur 13cm. Plante plutôt compacte à cime arrondie dans sa jeunesse, plus dressée à maturité. Hauteur maxi : 4-5m Largeur : 2-3m Beau feuillage jaune en automne. Introduction en france par Minier en 1973. Croisement entre M. kobus et stellata Rosea.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur J. Comber, Nymans (GB) avant 1950