Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
643200002 - INTERFACE DESEMFUMAGE IT 3000
Nomenclature
643200002 - INTERFACE DESEMFUMAGE IT 3000
REF
Référence
643200002
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
/
D
Dimensions (LxHxP)
180 x 130 x 60 mm
P
Poids
/ kg
IP
/
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
NA VAC
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim
/ VA
PSU2BAT
Batteries
NA
DIS
Ecran / Dimension
NA
TEC
Technologie
NA
ZD
Nombre de zones d'alarme technique
NA
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %