Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
644 - MAGNOLIA grandiflora 'GOLIATH'
Nomenclature
VEGECAD - 644 - MAGNOLIA grandiflora 'GOLIATH' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA grandiflora 'GOLIATH'
LNB
Nom Commun
Magnolier à grandes fleurs Goliath
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs blanches parfumées en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Excellente variété compacte pyramidale, à superbes fleurs globuleuses parfumées de très grande taille en été. Fleurit bien dès son jeune âge. Feuilles ovales assez rondes à bords ondulés, finissant en pointe et au revers glabre, duveteuse seulement le long de la nervure centrale. Peut dépasser 10m avec lâge. Introduit en Angleterre par Caledonia Nursery de lîle de Guernsey. La première sélection est vraissemblablement originaire des pépinières Angevines.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; C. Smith & Son, Guernsey, avant 1910