Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6463 - RHODODENDRON hybride 'BLACK MAGIC'
Nomenclature
VEGECAD - 6463 - RHODODENDRON hybride 'BLACK MAGIC' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'BLACK MAGIC'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Black Magic
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge foncé au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Très florifère, vigoureux et compact. Couvert de superbes fleurs rouge profond au centre ponctué de blanc en Avril-Mai en bouquets denses. Feuillage vert foncé mat. Hybride entre les variétés Jean Marie de Montague et Léo. Hauteur et largeur : 1,5-1,8m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole