Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6465 - RHODODENDRON hybride 'PHYLLIS KORN'
Nomenclature
VEGECAD - 6465 - RHODODENDRON hybride 'PHYLLIS KORN' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'PHYLLIS KORN'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Phyllis Korn
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs blanc crème,gorge jaune brun-rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Abondantes grandes fleurs spectaculaires à texture épaisse, brillantes et lumineuses, blanc crème à gorge jaune marqué de brun-rouge en Mai. Beau feuillage brillant nervuré. Croissance assez rapide, plante vigoureuse dressée à rameaux denses. Excellent en arrière de massif ou en haie. Superbe buisson. Hauteur : 1,5-2.5m. Largeur : 1.3-2m. Apprécie un sol riche profond et léger. Hybride entre Diane et Gomer Waterer.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obt. Phyllis Korn / W.J. Shrauger (US) 1981