Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
647 - MAGNOLIA liliiflora 'NIGRA'
Nomenclature
VEGECAD - 647 - MAGNOLIA liliiflora 'NIGRA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA liliiflora 'NIGRA'
LNB
Nom Commun
Magnolier pourpre Nigra
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées rose foncé pourpré au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Petite plante, parfaite pour les petits espaces. Fleurs en tulipe évasée de 12 cm, rouge pourpre foncé à lextérieur, rose à lintérieur. Floraison davril à juin, avec les premières feuilles. Refleurit légèrement à lautomne. Hauteur maximale 3 m - Largeur 3 à 4 m Port compact, forme arrondie. Feuilles vert foncé, allongées, pointues, de 8 à 12 cm.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Angleterre