Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6539 - PRUNUS dulcis 'PRINCESSE'
Nomenclature
VEGECAD - 6539 - PRUNUS dulcis 'PRINCESSE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS dulcis 'PRINCESSE'
LNB
Nom Commun
Amandier Princesse
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grosses et bonnes amandes à coque tendre Septembre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Synonyme : Fine, Sultane. Gros fruit ovoide gris cendré. Chair blanche très bonne croquante sucrée parfumée. Variété ancienne à coque tendre très populaire dans le Nord et lest de la france où le fruit est consommé surtout frais. Choisir un sol sain, une situation abritée, ensoleillée pour protéger sa floraison précoce, lamandier étant le premier prunus indigène à fleurir en fin dhiver. Partiellement autofertile. La variété Aï, plantée à proximité, en améliore la production. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; origine ancienne et inconnue