Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
654 - MALUS PERPETU (R) 'Evereste'
Nomenclature
VEGECAD - 654 - MALUS PERPETU (R) 'Evereste' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
MALUS PERPETU (R) 'Evereste'
LNB
Nom Commun
Pommier d'ornement Evereste
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps, puis fruits oranges
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Petit arbre très décoratif toute lannée. Les fruits persistent tout lhiver. Belles couleurs dautomne. Plante très saine. Excellent pollinisateur pour la plupart des arbres fruitiers, surtout à floraison précoce à semi-précoce. Sélection issue de croisement entre Malus floribunda et pumila Rome Beauty.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA Angers (F) 1977