Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6540 - PRUNUS avium 'HATIF DE BURLAT'
Nomenclature
VEGECAD - 6540 - PRUNUS avium 'HATIF DE BURLAT' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS avium 'HATIF DE BURLAT'
LNB
Nom Commun
Cerisier bigarreau Hatif de Burlat
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grosses cerises rouges succulentes mi-Mai à Juin
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en juillet
COMM
Commentaire
Vigoureux érigé productif. Roi des bigarreaux en région Lyonnaise, très prisé au marché. Il ouvre la fête des bigarreaux à Bessenay (Rhône). Chair rouge striée de clair, foncée autour du noyau, mi croquante, sucrée, bien relevée. Variété ancienne trouvée par Mr Burlat, horticulteur à Pierre-Bènite (Rhône). Arbre vigoureux adapté à toutes les formes et à toutes les régions. Pollinisateurs : Napoléon, Reverchon, Van, Géant Hedelfingen, Anglaise Hâtive, Early Rivers. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Burlat, Pierre Bénite, Rhône (F)