Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6542 - PRUNUS avium 'SUMMIT'
Nomenclature
VEGECAD - 6542 - PRUNUS avium 'SUMMIT' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS avium 'SUMMIT'
LNB
Nom Commun
Cerisier bigarreau Summit
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petites cerises rouges à maturité au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
printemps
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en juillet
COMM
Commentaire
Partiellement autofertile. Pollinisateur : Hedelfingen, Napoléon, Van
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole