Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6551 - PRUNUS avium 'RAINIER'
Nomenclature
VEGECAD - 6551 - PRUNUS avium 'RAINIER' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS avium 'RAINIER'
LNB
Nom Commun
Cerisier bigarreau Rainier
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Cerises jaunes orangées rouge au soleil fin Juin
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
printemps
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en juillet
COMM
Commentaire
Proche de Napoléon. Gros fruit resistants à leclatement par temps humide. Chair ferme fine jaune clair, douce. Tres productif. Bon pour la confiserie. Pollinisateurs : Van, Napoléon, Hedelfingen
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole