Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6568 - PRUNUS avium 'NAPOLEON'
Nomenclature
VEGECAD - 6568 - PRUNUS avium 'NAPOLEON' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS avium 'NAPOLEON'
LNB
Nom Commun
Cerisier bigarreau Napoléon
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Cerises blanches rosées au soleil en Juin Juillet
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en juillet
COMM
Commentaire
Jaune ferme croquante douce et parfumée. =Lauermann (D). Déjà cultivé chez le baron Von Truchess en 1791, reçu de Mr Baars arboriculteur à Herrenhausen vers Hanovre. Nommé Napoléon par Parmentier, arboriculteur dEnghien vers 1820, puis Wellington en représaille par les Anglais. Bien en toute forme, idéal en tige car de taille modeste avec ses branches à lhorizontal. Bon pour la confiserie. Partiellement autofertile. Pollinisateur : Moreau, Burlat, Hedelfingen, Jaboulay Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Allemagne avant 1791