Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6576 - PRUNUS persica 'Zaidulab'
Nomenclature
VEGECAD - 6576 - PRUNUS persica 'Zaidulab' - C10/15L 1/4 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS persica 'Zaidulab'
LNB
Nom Commun
nectarinier nain Zaidulab
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruitier nain productif et décoratif
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas de taille nécessaire. Faire un traitement anti-cloque à la chute des feuilles et juste avant la floraison.
COMM
Commentaire
Belle floraison rose suivie de fruits rouge à chair jaune en été. Floraison : Mars-Avril Récolte : Juin-Juillet Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole