Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6590 - CASTANEA sativa 'MARRON DORE DE LYON'
Nomenclature
VEGECAD - 6590 - CASTANEA sativa 'MARRON DORE DE LYON' - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
CASTANEA sativa 'MARRON DORE DE LYON'
LNB
Nom Commun
Châtaignier Marron Doré de Lyon
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belles et bonnes châtaignes, une valeur sûre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Assez vigoureux, croissance rapide. Mise à fruit rapide. Variété ancienne trouvée dans une propriété à Ampuis dans le Rhône. Cest à Lyon que ses fruits étaient réceptionnés en masse et réexpédiés, doù son nom. On les retrouve chaque automne, braisés, en cornets, lors de la Vogue des Marrons à la Croix-Rousse. Gros fruits tendres et sucrés dexcellente qualité. Le plus souvent par 2 dans la bogue. Utilisée pour la confiserie (marrons glacés). Synonyme : De Luc, DAgen Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Ampuis dans le Rhône (F)