Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
66 - AUCUBA japonica 'CROTONIFOLIA'
Nomenclature
VEGECAD - 66 - AUCUBA japonica 'CROTONIFOLIA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
AUCUBA japonica 'CROTONIFOLIA'
LNB
Nom Commun
Aucuba du japon
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles panachées de jaune, fruits rouge vif
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Informations
Feuille épaisse persistante, large à panachure éclaboussée de jaune très décorative. Végétation dense et compacte. Forme femelle à fruits elliptiques rouge brillant en automne-hiver. Résistant à la pollution. Préfère un sol frais peu calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole