Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6601 - JUGLANS regia 'BIJOU'
Nomenclature
VEGECAD - 6601 - JUGLANS regia 'BIJOU' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
JUGLANS regia 'BIJOU'
LNB
Nom Commun
Noyer commun Bijou
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très gros fruits, jadis pour les boîtes à bijoux
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Fruit très gros aplati sur les cotés, à brou abondant, cerneau de taille moyenne, Bonne qualité. Maturité Octobre. Variété ancienne dont la noix à coque dure servait à faire des boites à Bijoux.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en France