Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6602 - JUGLANS regia 'CORNE' = 'CORNE DU PERIGORD'
Nomenclature
VEGECAD - 6602 - JUGLANS regia 'CORNE' = 'CORNE DU PERIGORD' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
JUGLANS regia 'CORNE' = 'CORNE DU PERIGORD'
LNB
Nom Commun
Noyer commun Corne du Perigord
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bonnes noix du sud ouest, mûres en octobre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Vigoureux, croissance moyenne. Gros fruit à coque tendre, arète de soudure très saillante bordée de quelques sillons plus profonds. Chair jaune brunatre très fine très parfumée de bonne qualité. Variété ancienne répandue dans la Corrèze, la Dordogne, le Lot et le Limousin.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en France