Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6612 - PRUNUS persica 'AMSDEN'
Nomenclature
VEGECAD - 6612 - PRUNUS persica 'AMSDEN' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS persica 'AMSDEN'
LNB
Nom Commun
Pêcher Amsden
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Pêches blanches fin Juin à Début Juillet
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Rajeunir les branches fructifères au moment de la floraison. Pincer les pousses en été favorise le développement de boutons floraux jusqu'à la base des rameaux.Faire un traitement anti-cloque à la chute des feuilles et juste avant la floraison.
COMM
Commentaire
Arbre productif très appréciée parmis les précoces. Autofertile. Gros fruits à chair blanc-vert fine, fondante, juteuse, un peu acidulée, sucrée, assez parfumée. Obtenue par hazard L.C Amsden à cartago dans le Missouri (USA) au début du XXeme siècle. Synonyme : Pêche de juin Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; Amsden, Cartago,Missouri (US) vers 1900