Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6616 - PRUNUS persica 'CHARLES INGOUF'
Nomenclature
VEGECAD - 6616 - PRUNUS persica 'CHARLES INGOUF' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS persica 'CHARLES INGOUF'
LNB
Nom Commun
Pêcher Charles Ingouf
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruit moyen à chair blanche Autofertile
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Rajeunir les branches fructifères au moment de la floraison. Pincer les pousses en été favorise le développement de boutons floraux jusqu'à la base des rameaux.Faire un traitement anti-cloque à la chute des feuilles et juste avant la floraison.
COMM
Commentaire
Gros fruits pourprés. Chair blanc crémeux, fine et fondante, très juteuse, sucrée et parfuméeMaturité en juillet. Un vrai goût de pêche ! Autofertile. Obtenue en 1896 par Charles Ingouf, comptable des pépinières Baltet à Troyes. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; Charles Ingouf chez Baltet, Troyes (F)