Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6622 - PRUNUS persica 'GROSSE MIGNONNE'
Nomenclature
VEGECAD - 6622 - PRUNUS persica 'GROSSE MIGNONNE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS persica 'GROSSE MIGNONNE'
LNB
Nom Commun
Pêcher Grosse Mignonne
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Pêches blanches d'excellente qualité vers Mi-Août
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Rajeunir les branches fructifères au moment de la floraison. Pincer les pousses en été favorise le développement de boutons floraux jusqu'à la base des rameaux.Faire un traitement anti-cloque à la chute des feuilles et juste avant la floraison.
COMM
Commentaire
Peau très fine et soyeuse. Autofertile. Très gros fruits, chair blanc-vert fine, fondante, rosée près du noyau, très juteuse, très sucrée, eau très vineuse délicieusement parfumée. Une des meilleurs et plus anciennes pêches, décrite par Merlet en 1667 sous le nom de Pêche veloutée. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;peut être région de Paris(F) vers 1667