Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
667 - MORUS alba
Nomenclature
VEGECAD - 667 - MORUS alba - RN 200/250
LNBE
Nom Scientifique
MORUS alba
LNB
Nom Commun
Mûrier blanc
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage vert brillant, fruits comestibles en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance rapide Atteint 10 m Haies bocagères, etc... Porte-greffe
ORGGEO
Origine Géographique
Chine