Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
668 - MORUS bombycis
Nomenclature
VEGECAD - 668 - MORUS bombycis - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
MORUS bombycis
LNB
Nom Commun
Mûrier à feuilles de platane
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port très étalé : arbre d'alignement ou d'ombrage
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver , en laissant toujours le bourgeon vers l'extérieur de la plante pour favoriser un port étalé .
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Peut atteindre 8 m sur tige
ORGGEO
Origine Géographique
Extrême Orient