Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6706 - PYRUS communis 'BEURRE HARDY'
Nomenclature
VEGECAD - 6706 - PYRUS communis 'BEURRE HARDY' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS communis 'BEURRE HARDY'
LNB
Nom Commun
Poirier Beurre Hardy
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Poires à maturité en septembre-octobre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver , lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Variété vigoureuse et Autofertile. Vieille variété. Chaire fine, fondante, granuleuse autour des loges, bien juteuse et parfumée, légèrement musquée. Cueillir les fruits un peu avant maturité. Resistante à la tavelure. Semis de Mr Bonnet, amateur à Boulogne sur mer vers 1850. Pollinisateur : Bergamotte Esperen, Conférence, Doyenné du comice, Dr Jules Guyot, Duc de Bordeaux, Louise Bonne, Passe-Crassane, Williams
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; Bonnet, Boulogne sur mer (F) vers 1850