Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
671 - MORUS nigra 'WELLINGTON'
Nomenclature
VEGECAD - 671 - MORUS nigra 'WELLINGTON' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
MORUS nigra 'WELLINGTON'
LNB
Nom Commun
Mûrier noir Wellington
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre pour ombrage beaux et bons fruits
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Arbre longévif à forme intéressante, devenant assez pitoresque en vieillissant.
ORGGEO
Origine Géographique
Asie de l'Ouest ; Sélection Anglaise