Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6713 - PYRUS communis 'CONFERENCE'
Nomenclature
VEGECAD - 6713 - PYRUS communis 'CONFERENCE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS communis 'CONFERENCE'
LNB
Nom Commun
Poirier Conférence
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Poires à maturité en octobre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Arbre de taille moyenne. Très productif. Pollinisateur : Angelys®, Beurré Hardy, Doyenné du Comice, Dr Jules Guyot, Général Leclerc, Passe-Crassane, Précoce de Trévoux, Williams.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole