Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6717 - PYRUS communis 'DOCTEUR JULES GUYOT'
Nomenclature
VEGECAD - 6717 - PYRUS communis 'DOCTEUR JULES GUYOT' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS communis 'DOCTEUR JULES GUYOT'
LNB
Nom Commun
Poirier Docteur Jules Guyot
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Gros fruit fondant, juteux sucreux et parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Vigoureux, très fertile et autofertile. Maturité Juillet août. Fruit gros, jaune herbacé à jaune citron teinté de rose. Chair ivoire très fine, fondante, juteuse, sucrée, aromatisée, rafraîchissante. Obtenue en 1870 par Ernest Baltet à Troyes, dédiée au Dr J.Guyot, éminent viticulteur de la région. Résistant à la tavelure. Récolter et consommer aussitot est souvent préférable.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Ernest Baltet, Troyes (F)1870