Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6723 - VIBURNUM 'Le Bois Marquis' cov
Nomenclature
VEGECAD - 6723 - VIBURNUM 'Le Bois Marquis' cov - C3/4L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
VIBURNUM 'Le Bois Marquis' cov
LNB
Nom Commun
Viorne Le Bois Marquis
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Excellent persistant à jeunes feuilles bronze
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire. La taille est bien souvent inutile.
COMM
Commentaire
Création éditée par Minier en Automne 2008. Excellent en haie variée. Plante compacte, dense, bien touffue dès la base, décorative toute lannée. Jeunes feuilles bronze devenant rouge cuivré flamboyant en automne-hiver. Grappes de fleurs blanches, suivies de fruits, rouge puis noir. Préfère un sol frais. Le feuillage devient semi-persistant par grand froid, aux alentours de -15°c. Nette amélioration de la variété V. x Hillieri Winton, obtenue au parc du Bois Marquis (38) chez Mr Peyron.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Maurice Laurent (F)