Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6725 - PYRUS communis 'DUCHESSE D'ANGOULEME'
Nomenclature
VEGECAD - 6725 - PYRUS communis 'DUCHESSE D'ANGOULEME' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS communis 'DUCHESSE D'ANGOULEME'
LNB
Nom Commun
Poirier Duchesse d'Angoulême
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Gros et beau fruit juteux acidulé et parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Vigoureux, très fertile Maturité doctobre à janvier. Fruit gros à très gros, bosselé, jaune clair ombré de carmin, tacheté de roux. Chair blanche, mi- fine, mi- fondante à ferme, très juteuse, acidulée, parfumée. Découverte en 1809 dans une ferme du Maine-et-Loire (ferme des Eparonnais) dédiée à la Duchesse dAngoulême, fille de Louis XVI. Synonymes : Poire des Eparonnais, Poire de Pézénas Pollinisateurs : Williams, Louise Bonne . éviter une exposition plein sud.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Maine et Loire (F) 1809