Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6730 - CORNUS stolonifera 'HEDGEROWS GOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 6730 - CORNUS stolonifera 'HEDGEROWS GOLD' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS stolonifera 'HEDGEROWS GOLD'
LNB
Nom Commun
Cornouiller stolonifère Hedgerows Gold
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage panaché jaune à bois rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Feuille verte marginée de jaune à blanc crème. Jeunes pousses teintées de bronze. Bois été vert - bois hiver rouge plus lumineux que Cornus alba Gouchaultii. Coloration automnale étonnante, dabord rouge et orangé puis lie de vin à rouge remarquable. Hauteur et largeur 2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Hedgerows Nursery (US) 1996