Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6755 - PYRUS communis 'COMTESSE DE PARIS'
Nomenclature
VEGECAD - 6755 - PYRUS communis 'COMTESSE DE PARIS' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS communis 'COMTESSE DE PARIS'
LNB
Nom Commun
Poirier Comtesse de Paris
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle poire d'hiver d'excellente qualité
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
SYNONYMES : Paris, Gräfin von Paris Obtenue en 1882 par M.H. Fourcine horticulteur à Dreux. Petit arbre à conduire en fuseau, espaliers. Production de Novembre à Décembre. Fruit assez gros allongé, jaune vert teinté de fauve aux extrémités, parsemé de points roux. Blanche mi-fine, fondante, très juteuse, très sucrée à saveur relevée et légèrement parfumée. Pollinisateurs : Wiiliams, Clapps favorite, Le Lectier, Beurré Bosc, Louise Bonne , Précoce de Trévoux
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Fourcine à Dreux (F) 1882