Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6769 - MALUS domestica 'GOLDEN DELICIOUS'
Nomenclature
VEGECAD - 6769 - MALUS domestica 'GOLDEN DELICIOUS' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'GOLDEN DELICIOUS'
LNB
Nom Commun
Pommier Golden Delicious
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Maturité Octobre à Fevrier, fruit jaune d'or
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Amélioration de Golden à la chair parfumée, sucré, légèrement acidulée. Pollinisateurs : Malus Evereste, Calville rouge dhiver, Reine des reinettes, Reinette de Brive, Reinette de Caux, Cox Orange Pippin, Granny Smith, Belchard®Chantecler, Cox Orange Pippin, Elstar, Idared, Jonathan, Mc Intosh, Melrose, Fuji, Gala, Red Delicious.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole